Philips UniEdge

UniEdge - Heben Sie Ihre Grenzen hervor

Produkte

BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
8719514923539

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

UniEdge ist eine architektonische LED-Aufbau-Kantenleuchte, witterungsbeständig und kompakt. Sie wurde für die dekorative Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Die robuste Mechanik und das einzigartige optische Design machen UniEdge ideal für die Beleuchtung von Kanten an Fenstern und Türinnenrahmen, Gebäudefassaden, Wahrzeichen und Denkmälern. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß. Einzigartige Streulinse mit DMX-Steuerungsoption, die Architekten und Designern die Freiheit gibt, eine breite Palette von Konzepten und Designs ohne Einschränkungen zu erforschen.

Vorteile

  • Einzigartige optische Verteilung 3x90° zur Betonung der inneren Rahmen oder äußeren Kanten von Fenstern, Balkonen oder Türen.

  • Kompakte Größe, geringes Gewicht und neigbare Halterungen.

Eigenschaften

  • Robustes Design & IP66 für Außenanwendungen

  • Einzigartige optische Verteilung von 3x90° zur Ausleuchtung von Architekturkanten

Anwendungsbereiche

  • Brücken, Monumente, Fassaden
  • Landschaftsbeleuchtung
  • Parkanlagen und Plätze

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur für Außenanwendungen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet UniEdge de_AT pdf 221.9 kB

Bilder

Family-Photographs-UniEdge
Mehrere Ressourcen - Visuals