Philips Uni Wandleuchter

Uni Wandleuchte: Urban Up- und Downlight Wandleuchten zur Anbringung an Oberflächen, z. B. in Parkhäusern, Eingangsbereichen, auf Außenterrassen und an Gartenwänden.

Produkte

BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
6923828610838
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012
6923828610883
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012
6923828610890
BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
6923828610913
BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012
BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012
6923828610920
BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012
6923828610937
BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
6923828610944

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

In öffentlichen Bereichen wird nach den zuverlässigsten und professionellsten Beleuchtungslösungen gesucht, z. B. Parkplätze, Eingänge, Außenterrassen und an Wänden im Garten. Die Philips Uni Wandleuchte Sconce kann je nach Szenario einfach installiert werden und sorgt für eine optimierte Beleuchtung der Umgebung. Durch das moderne, schlanke Design eignet sich die Leuchte sowohl für die Renovierung als auch für die Neuinstallation. Mit der Philips Uni Wandleuchte Sconce erreichen Sie hervorragende Zuverlässigkeit und mehr. Wie die anderen Produkte von Philips wurde auch dieses nach den bewährten Qualitätsstandards entwickelt und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Demnach ist die Philips Uni Wandleuchte Sconce eine weitere erschwingliche, energieeffiziente und stabile Wahl in der bestehenden Familie der Wandmontageleuchten.

Vorteile

  • Modernes stromlinienförmiges Design.

  • Mehrere Montagemöglichkeiten.

Eigenschaften

  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas.

  • Strukturierte Architektur-Bronze-Pulverbeschichtung.

Anwendungsbereiche

  • Laufgänge
  • Parkanlagen und Plätze
  • Parkflächen im Freien

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Uni Wandleuchter de_AT pdf 210.4 kB
Montageanleitung
BWP411 pdf 4.1 MB
Montageanleitung
BWP410 pdf 4.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Uni Wandleuchter
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
BWP411 20W zip 412.2 kB
Revit-Datei
BWP411 40W zip 501.0 kB
Revit-Datei
BWP410 40W zip 408.1 kB
Revit-Datei
BWP410 20W zip 415.1 kB