Philips Uni Einbau-Wandhalterung

Uni Wandleuchte: Urban Up- und Downlight Wandleuchten zur Anbringung an Oberflächen, z. B. in Parkhäusern, Eingangsbereichen, auf Außenterrassen und an Gartenwänden.

Produkte

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
6923828611026

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

In öffentlichen Bereichen wird nach den zuverlässigsten und professionellsten Beleuchtungslösungen gesucht, z. B. Parkplätze, Eingänge, Außenterrassen und an Wänden im Garten. Die Philips Uni Einbau-Wandleuchte kann je nach Szenario einfach installiert werden und sorgt für eine optimierte Beleuchtung der Umgebung. Durch das moderne, schlanke Design eignet sich die Leuchte sowohl für die Renovierung als auch für die Neuinstallation. Mit der Philips Uni Einbau-Wandleuchte erreichen Sie hervorragende Zuverlässigkeit und mehr. Wie die anderen Produkte von Philips wurde auch dieses nach den bewährten Qualitätsstandards entwickelt und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Demnach ist die Philips Uni Einbau-Wandleuchte eine weitere erschwingliche, energieeffiziente und stabile Wahl in der Familie der Wandmontageleuchten.

Vorteile

  • Modernes stromlinienförmiges Design.

  • High Watt (12 W) Wandeinbauhalterung mit der Möglichkeit der Anpassung auf 20 W.

Eigenschaften

  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Diffusor aus gehärtetem Glas.

  • Strukturierte Architektur-Bronze-Pulverbeschichtung.

Anwendungsbereiche

  • Laufgänge
  • Parkanlagen und Plätze
  • Parkflächen im Freien

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Uni Einbau-Wandhalterung de_AT pdf 189.6 kB
Montageanleitung
BWP400 pdf 4.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Uni Einbau-Wandhalterung
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
BWP400 A zip 414.5 kB