Österreich - Deutsch

Philips UniBar

Direct View Linear Leuchten für kreative Anwendungen in der Architektur und für Medienfassaden

Produkte

BCS340 48LED 27K 24V OC L100
BCS340 48LED 27K 24V OC L100
8720169748897
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
8720169725348

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

UniBar ist eine witterungsbeständige und schlanke LED-Direktsicht-Stableuchte. Sie wurde für die Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Dank ihres stabilen mechanischen und einzigartigen optischen Designs eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Gebäude- und Medienfassaden, Brücken, Überführungen und jede Anwendung, die eine schlanke Stabbeleuchtung für direktes Licht erfordert. Dank optional erhältlicher Direktlicht-Streulinse, Durchgangsverdrahtung für End-zu-End-Anschlüsse und DMX-Steuerung mit bis zu 10 Pixel (10IDs) können Architekten und Designer aus einer breiten Palette von Konzepten auswählen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß.

Vorteile

  • Gleichmäßige und weiche Lichtverteilung durch LEDs mit niedriger Leistung

  • Bis zu 10 Pixel (10IDs) für eine einfache und flexible Steuerung

Eigenschaften

  • Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K und 4000 K

  • Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß

Anwendungsbereiche

  • Brücken, Monumente, Fassaden
  • Parkanlagen und Plätze
  • Landschaftsbeleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet UniBar de_AT pdf 322.3 kB
Montageanleitung
UniBar pdf 45.7 MB

Bilder

Family-Photographs-UniBar
Mehrere Ressourcen - Visuals