Österreich - Deutsch

Gutes Licht schont die Augen


Philips EyeCare Tischleuchten

September 11, 2013

Die Grenzen zwischen der klassischen Arbeitswelt und dem Privatleben verwischen heute zunehmend. In manchen Branchen werden viele Bürotätigkeiten einfach von zu Hause erledigt. Für die Arbeit im Heimbüro hat Philips die Leuchtenserie EyeCare entwickelt. Auch als Leseleuchten sind sie ideal. Diese modernen LED-Tischleuchten schaffen mit ihrer hochwertigen Lichtqualität beste Sehbedingungen. Durch die vielen ergonomischen Einstellmöglichkeiten des Leuchtenkopfes lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es gebraucht wird.

 

EyeCare-Leuchten bieten gutes Licht ohne Kompromisse. Eine spezielle, auf die Anwendung zugeschnittene Optik sorgt für eine optimale Lichtverteilung und einen gleichmäßigen Lichtkegel auf dem Schreibtisch oder in der Leseecke. Störende Reflektionen und unerwünschte Blendung werden weitgehend ausgeschlossen. Das schont die Augen. Die frische, tageslichtähnliche Lichtfarbe der LEDs beugt schneller Ermüdung vor und erhöht die Motivation und Konzentration.

 

Gutes Licht ohne Kompromisse

Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Über 80 Prozent aller Informationen aus unserer Umgebung nehmen wir mit den Augen auf. Eine ungenügende, der Aufgabe nicht angepasste Beleuchtung ist häufig die Ursache für die Überlastung unseres Sehorgans. So erfordern unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Beleuchtungsniveaus. Deshalb sind die meisten EyeCare-Leuchten dimmbar. Damit lässt sich die Beleuchtungsstärke individuell einstellen, damit für jeden Zweck das richtige Licht zur Verfügung steht.

 

Alle Leuchten der EyeCare-Serie arbeiten mit modernster LED-Technologie und bieten Anwendern neben dem energieeffizienten Betrieb und der Langlebigkeit zusätzlichen Nutzen. Dazu zählt unter anderem die einfache Regelung des Lichtniveaus, das sich bei einigen Modellen über einen integrierten Sensordimmer einstellen lässt. Durch die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sowie die beweglichen Leuchtenarme lassen sich außerdem die Lichtverteilung und das Beleuchtungsniveau vielfältig variieren. So ist sichergestellt, dass die Beleuchtungsqualität im Handumdrehen jeweils optimal an den Tageslichteinfall oder die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst und der Schattenwurf auf die Arbeitsfläche oder den Lesebereich deutlich verringert werden kann.

 

Funktional und elegant

EyeCare-Leuchten setzen Akzente und sind ein visueller Glanzpunkt eines jeden Heimbüros, denn hier trifft zeitlose Eleganz auf konsequente Funktionalität. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen. Lampen müssen nicht mehr gewechselt werden. Das macht sie zu einer nachhaltigen Lichtquelle, die zugleich das gute Gefühl vermittelt, etwas für das eigene Wohlbefinden und die Umwelt getan zu haben. Die Leuchten sind ab September für unverbindliche Preisempfehlungen ab 84,99,99 bis 159,00 Euro im Handel erhältlich.

 

Lamina

Farben:Schwarz und Weiß
LED-Modul:1 x 5 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:115 Lumen/ bis 1.000 Lux
Lichtfarbe:5.500 Kelvin
Dimmbarkeit:Nein
Maße in mm (BxTxH)310x160x410
Material:Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:84,99 Euro                         

 

Blade

Farbe:Grau
LED-Modul: 1 x 6 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke: 115 Lumen/ bis 1.000 Lux
Lichtfarbe: 5.500 Kelvin
Dimmbarkeit:Dreistufig, Kontaktdimmer
Zubehör: USB-Anschluss für Ladekabel
Maße in mm (BxTxH)435x140x396
Material:Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:96,99 Euro

 

Spoon

Farben:Schwarz und Weiß
LED-Modul: 20 x 0,5 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:2 x 115 Lumen/ bis 1.000 Lux
Lichtfarbe: 5.500 Kelvin
Dimmbarkeit:Stufenlos, Memory-Funktion
Maße in mm (BxTxH)408x184x438
Material: Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:109,00 Euro

 

Pivot

Farbe:Grau
LED-Modul:1 x 8 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke:115 Lumen/ bis 1.000 Lux
Lichtfarbe:5.500 Kelvin
Dimmbarkeit: Fünfstufig, Kontaktdimmer
Zubehör:USB-Anschluss für Ladekabel
Maße in mm (BxTxH)353x120x416
Material:Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:139,00 Euro

 

Mallet

Farben: Schwarz und Weiß
LED-Modul: 1 x 6 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke: 2 x 115 Lumen/ bis 1.000 Lux
Lichtfarbe:5.500 Kelvin
Dimmbarkeit: Fünfstufig, Kontaktdimmer
Zubehör: USB-Anschluss für Ladekabel
Maße in mm (BxTxH)490x200x464
Material: Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:139,00 Euro

 

Robot

Farben: Grau und Weiß                      
LED-Modul: 20 x 0,5 Watt
Lichtstrom/Beleuchtungsstärke: 115 Lumen/1.000 Lux
Lichtfarbe:5.500 Kelvin
Dimmbarkeit: Ja, Memory-Funktion
Maße in mm (BxTxH)543x148x355
Material:  Kunststoff/Aluminium
Unverbindliche Preisempfehlung:159,00 Euro

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at