Österreich - Deutsch

Philips MASTERColour CDM Evolution - Brillantes Licht und extrem lange Lebensdauer


Professional Lighting Solutions

Januar 14, 2013

Die keramischen Philips MASTERColour-Lampen gelten seit vielen Jahre als das Nonplusultra bei keramischen Metallhalogendampflampen für die Shop-Beleuchtung. Dass es noch besser geht, zeigen die MASTERColour CDM Evolution. Diese Lampen setzen neue Maßstäbe in der Lichtleistung und -qualität sowie der der Lampenlebensdauer. Sie sind die ideale Lösung für Einzelhändler, die eine kompromisslose Kombination aus brillantem Licht, hoher Energieeffizienz und optimalen Betriebskosten fordern.

 

Die Lampen der CDM-Evolution-Reihe sind zunächst mit elektrischen Leistungen von 20 (G8.5-Sockel) und 35 Watt (G12-Sockel) und Lichtströmen von 2.050 und 4.400 Lumen erhältlich. Mit bis zu 120 Lumen/Watt verfügen sie über die höchste Lichtausbeute der zurzeit auf dem Markt angebotenen vergleichbaren Hochdruckentladungslampen. Sie haben eine Lichtfarbe von 3.000 Kelvin und einen Farbwidergabeindex (CRI) von 90. Das bringt Farben und Texturen besonders gut zur Geltung. Die mittlere Lebensdauer beträgt 20.000 Stunden. Darüber hinaus zeichnen sich die CDM-Evolution-Lampen während der gesamten Lebensdauer durch eine hohe Farbgleichheit aus. Im Laufe des Jahres soll die Lampenreihe um eine 50- sowie eine 70-Watt-Ausführung erweitert werden.

 

Alle Lampen erfüllen die Anforderungen der IEC-Norm. Beim Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten ist eine einfache Umstellung der vorhandenen CDM-Beleuchtung auf die neue Evolution-Lösung möglich. Zum optimalen Betrieb werden PrimaVision- und AspiraVision-Vorschaltgeräte empfohlen.

 

Weitere Informationen:  www.philips.com/technology.

Philips MASTERColour CDM Evolution

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at