Ein inspirirendes und faszinierendes neues Lichterlebnis für Ihren Raum

Einlegeleuchten SkyLight 62 und SkyLight 60 sind jetzt verfügbar

Die neue Einlegeleuchte NatureConnect SkyLight 62 / SkyLight 60 ist eine Kombination aus hochqualitativem, funktionalem, BAP-tauglichen weißem „Tageslicht“ in TunableWhite und einem künstlichen, dekorativen Oberlicht mit „blauem Himmel“ und Sonneneinstrahlung. Dieses sorgt darüber hinaus für einen melanopischen Impuls.

 

Lassen Sie Ihren Raum in einem völlig neuen, inspirierenden Licht erscheinen, steigern Sie die Motivation und Aufmerksamkeit Ihrer Mitarbeitenden.

Office intro image

Funktionales Licht mit Tageslichtcharakter und dem Blick in den Himmel

Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, Paris, France
Für Neubau und 1:1-Sanierung
 
Die Einlegeleuchte lässt sich einfach in modulare Deckensysteme im Modul 625 oder 600 einlegen wodurch viele Räume im Neu- oder Bestandsbau in einem unvergleichlichen Licht mit Wow-Effekt erstrahlen.
 
Zusammen mit dem NatureConnect StarterKit können die drei Lichtrezepte abgerufen werden und den Raum in unterschiedliches Licht tauchen – von Tageslichtweiß bis Warmweiß.
 

3 Lichteffekte auf einmal.

 

Mit dem NatureConnect SkyLight 62 / 60 haben Sie alles in einer Leuchte: funktionales, hochqualitatives, BAP-taugliches weißes Licht (TunableWhite) in Verbindung mit dem „Blick in den blauen Himmel“, der auch für den melanopischen Impuls sorgt. Dazu die zweiseitige Sonneneinstrahlung als zusätzliches dekoratives Licht.

Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, France
Grieghallen, Bergen, Norway

Der melanopische Impuls

 

Durch die Illusion des blauen Himmels, die sehr an Tageslicht erinnert und das funktionale, weiße Licht mit exzellenter Farbwiedergabe Ra 90 wird häufiger die Frage gestellt, ob NatureConnect als Ersatz für echtes Tageslicht verwendet werden kann.
Die Antwort finden Sie hier in einem White Paper.

Anwendungsbereiche für NatureConnect SkyLight 62 / 60

 

Die Kombination aus funktionalem Licht und dem Blick in den Himmel lassen eintönig beleuchtete, dunkle oder fensterlose Räume attraktiver werden und die Nutzer fühlen sich wohler und sind aufmerksamer. Lassen Sie sich hier mit unserem Lookbook inspirieren oder entdecken Sie hier unsere Youtube-Playlist.

Conference halls and rooms

Im Büro

Vor allem eintönig beleuchtete oder fensterlose Räume, können mit NatureConnect in inspirierende Arbeitsumgebungen verwandelt werden, in denen man gerne arbeitet und sich aufmerksamer und vitaler fühlt.

Gyms

Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen gibt es viele Räumlichkeiten mit eingeschränktem oder keinem Tageslicht.  NatureConnect schafft für Patienten und Personal eine angenehme Atmosphäre.

Hospitality

Fitness & Wellness

Fitnessstudios und Wellness-Salons in Hotels sind häufig im Untergeschoss und daher fensterlos und meist schlecht beleuchtet. NatureConnect schafft sofort inspirierende Wohlfühlbereiche.

Showrooms

Bildungswesen

In Klassenräumen kann NatureConnect dazu beitragen, dass Schüler und Lehrer neben einem optimalen funktionalen Licht durch das künstliche Oberlicht mit dem Blick in den Himmel auch wacher und aufmerksamer sind.

Produktinformationen

NatureConnect leads to higher alertness and vitality
  • Einlegeleuchten für modulare Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen:
        SkyLight 62 – Deckenmodul 625
        SkyLight 60 – Deckenmodul 600
  • Leuchtenlichtstrom: max. 6.600 lm
  • Systemleistung: max. 75 W
  • Leuchtenlichtausbeute: max. 96 lm/W
  • Mit NatureConnect-Box: 3 Lichtrezepte
      (Day Rhythm, Energize und Relax)
  • Ähnlichste Farbtemperatur auf der Nutzfläche: 3.800 – 4.900 K (abhängig vom Lichtrezept)
  • Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 90
  • MDER: bis zu 0,9
  • Mittlere Nutzlebensdauer: 100.000 Stunden (L80)
  • Werkseinstellung und An/Aus-Betrieb:
        5.100 lm; 55 W; 93 lm/W (Day Rhythm); BAP-tauglich

Optionales Montagezubehör

 

  • Einbaurahmen für gesägte Decken
  • Abhängeset mit Blendrahmen

 

Dieses Zubehör ist sowohl für das SkyLight 62 als auch für das SkyLight 60 verfügbar.

 

Tipp: Für ein optimales Lichterlebnis empfehlen wir für die Anwendung mit Zubehör die Kombination aus SkyLight 60 und entsprechendes Zubehör W60L60.

NatureConnect leads to higher occupancy

Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

NatureConnect brings daylight into hospitality
  • Die Inbetriebnahme und Betrieb mit der kostenlosen Interact Builder App in Verbindung mit dem NatureConnect StarterKit ist die einfachste und flexibelste Art der Steuerung. Helligkeit und Lichtfarbe folgen dynamisch dem Tagesverlauf und passen sich automatisch an. Mit dem Funkschalter kann das Licht bei bedarf stufenlos gedimmt oder geschaltet werden.
  • Vollautomatische Steuerung über den Funk-Präsenzmelder (Bewegungs- und tageslichtabhängig). Optionale, weitere Funkschalter oder –bewegungsmelder für größere Räume können einfach ins System integriert werden.
  • Weitere Steuerungsmöglichkeiten in bestehenden DALI-/KNX /Dynalite Gebäudesteuerungsanlagen ergänzen die Betriebsmöglichkeiten.
  • Sollen die Leuchten ohne Steuerung eingesetzt werden – nur AN/AUS – ist auch das möglich.

Sie haben Interesse daran, natürliches Licht nach drinnen zu holen?