traffic and weather adaptive lighting

Dynamische Beleuchtung

UK street with traffic

Straßenbeleuchtung, die mitdenkt

Städte sind dynamisch - das Verkehrsaufkommen schwankt, das Wetter wechselt und die Bedingungen ändern sich im Laufe der Nacht ständig. Dennoch arbeitet die Straßenbeleuchtung vieler Städte noch immer nach festen Zeitplänen. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen der geplanten Beleuchtung und den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.

 

Die verkehrs- und wetterabhängige Beleuchtung wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Die Beleuchtungsstärke wird dabei dynamisch an veränderte Verkehrs- und Wetterbedingungen angepasst.¹ So wird die Sichtbarkeit dort und dann unterstützt, wo sie benötigt wird. Gleichzeitig kann die Beleuchtung bei geringerem Bedarf gedimmt werden, um den Energieverbrauch im Vergleich zu einem kalenderbasierten Betrieb zu reduzieren.²

 

→ Kann Ihre Straßenbeleuchtung auf reale Bedingungen reagieren?

How adaptive lighting works

So funktioniert's

Die Dynamische Beleuchtung basiert auf einem regelbasiertem System, das Verkehrs- und Wetterdaten nutzt.¹
 

  • Verkehrs- und Wetterdaten fließen in das System ein
  • Vordefinierte Regeln bestimmen das passende Beleuchtungsniveau
  • Beleuchtungsprofile werden automatisch angepasst und ergänzen bestehende Dimmpläne, ohne die Leuchten vollständig auszuschalten¹

 

Beispiel-Szenarien:
 

  • Bei hohem Verkehrsaufkommen oder anspruchsvollen Wetterbedingungen werden die Beleuchtungsstärken erhöht oder beibehalten¹
  • Bei geringen Verkehrsaufkommen oder stabilen Wetterbedingungen wird die Beleuchtung gedimmt, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu einem kalenderbasierten Betrieb reduziert werden kann²

Arbeiten Sie mit Ihren Daten - auf Ihre Weise

Die verkehrs- und wetterabhängige Beleuchtung wurde für die Integration in kompatible, intelligente Staßenbeleuchtungssysteme entwickelt und nutzt vorhandene Infrastruktur. Dadurch müssen vorhandende Systeme nicht zwingend ausgetauscht werden.

Die Lösung arbeitet mit Ihren bestehenden Zeitplänen, Ereignissen und Regeln und erweitert diese, anstatt sie zu ersetzen.

Warum ist das für Städte wichtig?

icon weather

An reale Bedingungen angepasst 

Die Beleuchtung orientiert sich daran, wie Straßen tatsächlich genutzt werden - statt auf starren Annahmen.

icon saving

Energieeffizienz

 

Bei geringerem Bedarf wird die Beleuchtung automatisch gedimmt. Dadurch kann der Energieverbrauch im Vergleich zu einem kalenderbasierten Betrieb reduziert werden.²

icon wheel

Einfache Betriebseinführung

Beleuchtungsprofile werden anhand vordefinierter Regeln automatisch angepasst, wodurch der Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert werden soll.

icon street light

Zukunftssichere Infrastruktur

Nutzt das Potenzial Ihrer bestehenden Infrastruktur und wurde mit Blick auf zukünftige Smart-City-Anforderungen entwickelt.

Signify Interact solution

Signify Interact macht es möglich

Interact ermöglicht Städten und Kommunen die Steuerung ihrer Straßenbeleuchtung über eine leistungsstarke Regel-Engine.

 

Durch die Integration der dynamischen Beleuchtung:
 

  • werden Beleuchtungsstärken dynamisch an veränderte Verkehrs- und Wetterbedingungen angepasst,¹
  • lassen sich Regeln entsprechend lokaler Anforderungen und Richtlinien konfigurieren,
  • können Städte Energieverbrauch, betriebliche Anforderungen und Beleuchtungsbedarf besser in Einklang bringen.

 

Gemeinsam ermöglicht dies einen reaktionsfähigen und skallierbaren Ansatz für die urbane Beleuchtung und unterstützt Städte dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.¹

1. Die Ereignisse können je nach kundenspezifischer Konfiguration der Lichtsteuerung sowie den verfügbaren Verkehrs- und Wetterdaten variieren. Verkehrs- und Wetterdaten werden von Drittanbietern bereitgestellt; deren Verfügbarkeit und Genauigkeit können daher unterschiedlich sein. Eine entsprechende Nachweisführung ist auf Anfrage erhältlich.

2. Verglichen mit dem kalenderbasierten Beleuchtungsplan von Signify für dieselben Leuchten und den gleichen Betriebszeitraum.

Signify Interact

Machen Sie Ihre Stadt zu einer smarten Stadt

Machen Sie Ihre Stadt zu einer smarten Stadt

Interact City ermöglicht eine intelligente, vernetzte Beleuchtung für städtische Gebiete. Sie verbessert die Sicherheit, senkt den Energieverbrauch um bis zu 80% und unterstützt datengesteuerte städtische Dienste. Es hilft den Kommunen, die Beleuchtung aus der Ferne zu verwalten, das Wohlbefinden der Bürger zu verbessern und die Grundlage für umfassendere Smart City-Innovationen zu schaffen.

Mehr Einblicke

Aktuelle Informationen von Signify.

 

Signify veröffentlicht Whitepaper mit Climate Group

Services

Signify, der Partner auf Ihrem Weg.

 

Mehr erfahren

Downloads

Ergänzen Sie Ihr Wissen.

 

Broschüre für Anwendungen in Städten