PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips AluRoad gen2

Opgrader nemt din by belysning og opnå fremtidssikrede energibesparelser

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

AluRoad gen2-familien fås i to versioner: standard AluRoad gen2 og AluRoad gen2 Pro, begge tilgængelige i størrelserne Mini og Medium. Standard AluRoad gen2 findes som BGP020 Mini og BGP025 Medium, mens AluRoad gen2 Pro tilbydes som BGP021 Mini og BGP026 Medium. Standardversionen har en fast styretap, der passer til både mastetop med 0° hældning og montering for arm med begrænset negativ hældning. AluRoad gen2 Pro er udstyret med en justerbar styretap, som muliggør fleksible hældningsindstillinger – både positiv og negativ – ved mastetop og montering for arm. Med AluRoad gen2 får du en nem opgradering af din bybelysning med avanceret LED-teknologi, designet til at reducere både investerings- og ejeromkostninger. Serien er ideel til både nybyggeri, gadebelysning og renovering af eksisterende installationer. Denne prisvenlige familie kombinerer et rent og tidløst design, der smelter harmonisk sammen med omgivelserne, med belysning af høj kvalitet og fremtidssikrede løsninger. Resultatet er betydelige energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger over lang tid.

Fordele

  • Nem at installere i både mastetop og montering for arm.

  • Attraktive og overskuelige samlede ejeromkostninger.

Egenskaber

  • Nem at installere som både mastetop og montering for arm.

  • Attraktive og overskuelige samlede ejeromkostninger.

Anvendelsesområder

  • Vej og gade
  • Boligområder
  • Gangarealer
  • Industriområde

Downloads