Philips AluRoad gen2, Road & street light, 85 W, 12325 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, smal, Sikkerhedsklasse II, IP66
BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Lysegrå (RAL7035), Enkel pulverbelægning, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Ikke dæmpbar økonomisk driver (ingen LR/LC), 12325 lm, 85 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, smal, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Push‑in-stik, 2-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED147 [LED module 14700 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Plan ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle