PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 40.5 W, 5916 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, smal, Sikkerhedsklasse II, IP66

BGP021 LED69/730 II DN GR SRT 48/60A

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Lysegrå (RAL7035), Enkel pulverbelægning, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 5916 lm, 40.5 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, smal, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Push-in-stik, 4-polet

Ordrekode: 910925870319
Fuld ordrekode: 872016947011800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Plan
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads