Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Mange tunnelmyndigheder har forældede tunnelbelysningsinstallationer, der skal udskiftes hurtigt, men har kun et begrænset budget til at opnå det. TubePoint Gen2 er den perfekte løsning. Det er den omkostningseffektive løsning, der er resultatet af mange års erfaring inden for tunnelbelysning og belysning af underføringer, kombineret med den nyeste teknologi. Med det modulopbyggede design og den topmoderne LED-arkitektur er TubePoint Gen2 et alsidigt og omkostningseffektivt armatur, der opfylder de strengeste krav til tunnelbelysning. Disse tunnelarmaturer er fremstillet af komponenter af højeste kvalitet, der er specielt designet til tunneler, og lover lang levetid, fremragende ydeevne og lave vedligeholdelsesomkostninger. Belysningseffektiviteten og det brede udvalg af optik betyder, at antallet af armaturer, der kræves til en installation, kan reduceres betydeligt sammenlignet med konventionelle løsninger. Og et højt lumen pr. watt-forhold på systemniveau forbedrer de samlede ejeromkostninger. TubePoint Gen2 er en del af TotalTunnel-løsningen til komplet tunnelbelysning. En løsning, du kan stole på for alsidig, højtydende belysning i trafiktunneler.
Fordele
Alsidigt armatursortiment, der passer til alle slags trafiktunneler
Økonomisk LED-løsning til punkttunnelbelysning
Egenskaber
Bredt udvalg af optik og lumenpakker
Monterings- og tilslutningsmuligheder