Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66, FU, STD
BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Rustfrit stål, Stål, Bundplade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED500 [LED module 50000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Garantiperiode 5 år