Danmark - Dansk

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Rustfrit stål, Stål, Bundplade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060015
Fuld ordrekode: 871951423414700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED720 [LED module 72000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    3 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt