Danmark - Dansk

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Rustfrit stål, Stål, Bundplade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060014
Fuld ordrekode: 871951423413000