Danmark - Dansk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 170430 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO

Nyhed

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 170430 lm, 1500 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060914
Fuld ordrekode: 872110338315000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED2500 [LED module 250000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060914 da_DK pdf 143.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060914_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-912300060914_EU
Flere enheder