Danmark - Dansk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT

Nyhed

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060906
Fuld ordrekode: 872110338307500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060906 da_DK pdf 121.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060906_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-912300060906_EU
Flere enheder