Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED930 [LED module 93000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 3 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år