Danmark - Dansk

Signify Clearflood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 912300060562
Fuld ordrekode: 872016979623200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU txt 9.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060562 da_DK pdf 113.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060562_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060562_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB