Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.966 | 3000 | 80-89 | 15,8 | |||
100 | 2.908 | 3000 | 80-89 | 23,5 | |||
98 | 3.865 | 3000 | 80-89 | 32 | |||
100 | 2.908 | 3000 | 80-89 | 23,5 | |||
98 | 3.865 | 3000 | 80-89 | 32 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips UrbanGlow LED Gen3 er et stilrent gadearmatur designet af det københavnske Holscher Design. Med sine rene linjer og moderne æstetik passer det harmonisk ind i både historiske bymiljøer og nyere boligområder, gangbroer og parker. Om dagen skiller UrbanGlow sig ud med sit raffinerede design, og om aftenen fremhæver den diskrete, lysende top armaturets form, samtidig med at den leverer effektiv belysning og øget tryghed. Til denne tredje generation er designet blevet opdateret med en lavere top og et slankere udtryk. Armaturet er udstyret med Philips runde Ledgine-modul, som sikrer høj effektivitet og optimal lysfordeling – ideelt til alle typer veje og stier. For øget visuel komfort og reduceret blænding fås UrbanGlow også med en valgfri satindiffuser. Derudover tilbyder den et udvalg af farvetemperaturer, så belysningen kan tilpasses forskellige omgivelser og stemninger. Den lysende top er forberedt til integration med Philips’ dynamiske RGBW-uplight-løsning, hvilket gør armaturet ideelt til bybranding og lysbaseret kommunikation. UrbanGlow LED Gen3 er systemklar og fås med én eller to Zhaga-D4i SR-fatninger, hvilket muliggør nem integration med avancerede lysstyringssystemer og software, såsom Interact. Hvert UrbanGlow-armatur (BPS368) er desuden udstyret med et unikt Signify Service Tag. Ved at scanne QR-koden på armaturet eller inde i masten får du straks adgang til dets konfiguration – hvilket gør vedligeholdelse, programmering og lagerstyring både hurtigere og mere effektiv.
Fordele
Elegant armatur med en slank, diskret lysende top, designet i en moderne og minimalistisk stil
Et tidløst design, der forener høj lyseffektivitet med optimal komfort
Egenskaber
Harmonisk design med rundt LED-board, der elegant følger armaturets form
Minimal blænding