Philips UrbanGlow Gen3, Urban road & street light, 23.5 W, 2908 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Metronomis-lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polykarbonat, Opal, Stolpetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 2908 lm, 23.5 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler