Philips UrbanGlow Gen3, Urban road & street light, 32 W, 3865 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Metronomis-lysfordeling, middel, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66

BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polykarbonat, Opal, Stolpetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 3865 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636614
Fuld ordrekode: 871951485378200

Downloads