Philips MileWide² Large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP
BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, 0,5 m kabel med kabelstik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED80 [LED module 8000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år