Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
I samarbejde med Holscher Design har vi udviklet MileWide² – den direkte efterfølger til den meget populære MileWide-serie. Det enkle og stilrene design med tilhørende specialdesignede master og ophæng gør MileWide² til et naturligt valg i det moderne bymiljø, både nu og i fremtiden. Den avancerede LED-motor kombineret med anvendelsestilpasset optik sikrer en høj lyskvalitet og effektiv lyseffekt, som muliggør markante energibesparelser og samtidig giver en perfekt ensartet vejbelysning. MileWide² kan integreres med lysstyringsværktøjer og software, da armaturet er udstyret med en Philips SR-fatning (System Ready). Det betyder, at armaturet gennem hele sin levetid kan forbindes til avancerede softwareapplikationer, såsom Interact City. Derudover kan hvert armatur nemt identificeres via Signify Service Tag. Ved at scanne QR-koden, som er placeret på indersiden af stolpedøren, får du øjeblikkelig adgang til armaturets konfiguration, hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og mere effektiv – uanset armaturets alder.
Fordele
Karakteristisk design med specialstolper og -beslag, der skaber et uniktudtryk.
Sikrer visuel komfort med høj kvalitet i byområder.
Egenskaber
MileWide-serien er en totalløsning med dens rene design og kvalitetsfinish
Højeffektiv, op til 151 lm/W