Danmark - Dansk

Philips MileWide² Large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, 0,5 m kabel med kabelstik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 910925869775
Fuld ordrekode: 872016946595400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt