Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 lille, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, våd vej (DK), Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2988 lm, 24 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, våd vej (DK), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008633846
Fuld ordrekode: 871869958433700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle