Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Comfort stor

Philips Copenhagen City Comfort LED Large: designet til at sikre den højeste komfort i indre bymiljøer

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
117
5.935
3000
80
45
120
9.476
3000
80
74
149
11.399
4000
70
69
117
5.935
3000
80
45
120
9.476
3000
80
74
149
11.399
4000
70
69

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det originale Copenhagen-armatur blev designet i samarbejde med Københavns kontor for byarkitektur i 1960’erne. Dette tidløse design fås i tre varianter: Copenhagen LED gen2 til vejbelysning, Copenhagen City LED gen2 til by- og boligområder, og Copenhagen City Comfort LED til følsomme byområder med krav til spildlyskontrol og høj komfort. Copenhagen City Comfort LED (BRS862) er ideel til indre by- og boligmiljøer, mens Copenhagen City Xtra Comfort LED (BRS962) tilbyder endnu bedre spildlyskontrol. Begge varianter bidrager til en mere beboelig by med betydelige energibesparelser og reduceret lysforurening. Armaturerne er fremtidssikrede med Zhaga-D4i fatninger og kompatible med styringssystemer som Interact. Hver lampe er unikt identificerbar via Signify Service tag-appen, som giver adgang til lampens konfiguration ved at scanne en QR-kode.

Fordele

  • Behagelig atmosfære for beboerne takket være en meget solid optisk komfort uden blænding

  • Reduceret mængde af lysforurening gennem spildlyskontrol

Egenskaber

  • Intet lysforurening over 70 graders vinkel (Copenhagen City Xtra Comfort LED)

  • Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige omgivelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K

Anvendelsesområder

  • Boliggader
  • Smalle bygader
  • Åbne områder i centrum
  • Gågader
  • Mindre shoppinggader

Downloads