Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Comfort stor, side-entry, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10

Produktbeskrivelse

side-entry, D460 mm; H360 mm, Polyethylen, Glow-armaturhus, beslag RAL 9007, Lysegrå (RAL7035), Signalhvid (RAL9003), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyning med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008639060
Fuld ordrekode: 872016977000300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED system in flux
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads