Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Comfort stor, center 3/4" thread, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bred lysfordeling, Interact Ready, CLO, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10

Produktbeskrivelse

center 3/4" thread, D460 mm; H354 mm, Polyethylen, Sort, Jet black (RAL9005), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008639065
Fuld ordrekode: 872016977005800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED system in flux
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse B-armaturet er udstyret med visse dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads