Danmark - Dansk

Philips CitySoul Gen2 mini

CitySoul gen2 – en fleksibel løsning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
110
5.100
3000
80
46,5
106
4.920
3000
80
46,5
110
5.100
3000
80
46,5
110
5.100
3000
80
46,5
146
4.980
3000
80
34
146
4.980
3000
80
34
146
4.980
3000
80
34
146
4.980
3000
80
34

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og ikoniske serier af gadebelysningsarmaturer, Philips har designet. Produkterne i denne serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra forstæderne til bymidten. Med udvidelsen af den modulopbyggede CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør er serien det naturlige valg for enhver bymæssig løsning. Designet er helt rundt og mere fladt, og overgangene til styretap og beslag er uden niveauforskel, hvilket giver bylandskabet et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2 LED, som er designet med udgangspunkt i modellens LED-motor, er et effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde. Det fås i to størrelser og er velegnet til både sidemontering, montering i stolpetop, montering i kædelinje og ophængt montering. Takket være den indbyggede Philips Ledgine LED-platform i optimeret udførelse og det store udvalg af skræddersyet optik kan CitySoul gen2 LED small levere den helt rigtige lysmængde med den helt rigtige lysspredning, der gør der muligt at opnå yderligere energibesparelser. Armaturet leveres fremtidssikret med en eller to Philips SR (System Ready)-fatninger. Det betyder, at CitySoul LED gen2 er klar til at indgå i individuelle såvel som avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City fra Signify. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere via Service-tagget. Efter en hurtig scanning af den QR-kode, der er anbragt på indersiden af mastdøren eller direkte på armaturet, får du med det samme adgang til konfiguration af armaturet, og det gør det både nemmere og hurtigere at foretage vedligeholdelse eller programmeringsarbejde. Samtidig har du mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over dine belysningsenheder og reservedele. CitySoul LED gen2 kan også udstyres med vores dedikerede lysopskrift, der bibeholder en mørk nattehimmel.

Fordele

  • Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer af bybelysning

  • Armaturer, master og tilbehør er designet til at fungere sammen

Egenskaber

  • Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette lyspunkter med både master og arme, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt mastetop og ophængt i wire

  • Forskellige funktioner, der giver et konstant og behageligt lysniveau

Anvendelsesområder

  • Bymidter
  • Parker og pladser
  • Veje og gader
  • Erhvervsområder

Downloads