Danmark - Dansk

Philips CitySoul Gen2 mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 52, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BRP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 ALGR 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 52, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 6,0 m kabel uden stik, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300060811
Fuld ordrekode: 872110337025900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads