Danmark - Dansk

Philips CitySoul Gen2 mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Blok med skruetilslutning

Ordrekode: 912300024534
Fuld ordrekode: 871869989207400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads