Danmark - Dansk

Philips CityClassic Gen2

Philips CityClassic gen2 - Klassisk design i balance med nutidens krav

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
138
2.040
4000
70
14,8
138
2.040
4000
70
14,8
139
2.064
4000
70
14,8
116
2.016
2700
70
17,4
114
1.992
2700
70
17,4
129
2.040
3000
70
15,8
130
2.295
3000
70
17,6
124
2.430
3000
70
19,6

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Et afbalanceret, klassisk design kombineret med den nyeste højeffektive og mest fremtidssikre tilslutningsteknologi gør CityClassic gen2 til en dekorativ fordel for ethvert bybelysningsprojekt. Takket være LED-teknologi opnår nutidens armaturer meget høj energi og optisk effektivitet; CityClassic gen2 tilbyder også det ultimative inden for designfleksibilitet og funktionalitet. Philips LEDGINE-O-platformen leveres som standard med lysstrøm fra 600 til 6500 lm, mere end 30 forskellige optiktyper og lysfordelinger og forskellige CCT- og CRI-værdier. Resultatet er fantastisk ydeevne og visuel komfort med løftet om fremtidssikrede tilslutningsmuligheder. Du kan også vælge den unikke Philips ClearGuide LED-platform - en moderne og dekorativ fortolkning af cylinderlanternen med en vandret lampe i en lamelstabel, der er blevet så populær. Dedikerede Dark Sky-versioner med lave ULR-krav (<1 %) er også tilgængelige. CityClassic gen2-familien er designet til at være fuldstændig modulopbygget. Den kommer i to størrelser, stor og lille, med en skærm af passende størrelse eller Torch-versioner uden skærm. Du kan også blande og kombinere forskellige master og beslag afhængig af anvendelsen. Installationen er enkel takket være et IP-klassificeret fatningsstik i styretappen. For at gøre service og vedligeholdelse let, eller for fremtidige tilslutningsopgraderinger, kan forkoblingsafskærmingen fjernes uden værktøj ved hjælp af to klemmer af rustfrit stål. Forkoblingskassen er også nem at fjerne med to skruer, hvilket gør det hurtigt og enkelt at (retro)montere en GentleBeam-skål for høj lyskomfort og/eller BL2-baggrundsbelysningsafskærmningen.

Fordele

  • Et balanceret og tidløst klassisk design.

  • Fås også i versioner med Visual Lighting Comfort for øget visuel komfort.

Egenskaber

  • LED-teknologi med høj energieffektivitet og optisk ydeevne

  • Mulighed for tilføjelse af diffus GentleBeam-komfortskål og/eller BL2-afskærmning mod påtrængende bagbelysning.

Anvendelsesområder

  • Veje i beboelsesområder.
  • Byområder f.eks. torve, parker og pladser.
  • Promenader, gangbroer eller cykelstier.
  • Butiksområder.
  • Kontor- eller industriejendomme.

Downloads