Danmark - Dansk

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P

Nyhed

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060134
Fuld ordrekode: 871951424213500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED27 [LED module 2700 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P txt 5.5 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060134 da_DK pdf 91.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060134_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-912300060134_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P LDT