Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002425292
Fuld ordrekode: 871951434706900

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Produktdatablad
929002425292_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 812.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002425292_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929002425292_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB