Philips MASTER LED-spot ExpertColor 12V MR16
Skaber et varmt, gæstfrit miljø med belysning i høj kvalitet
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
MASTER LED-spot ExpertColor 12V skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot 230V- og LED-spot Par-lyskilder.
Fordele
Skaber en varm og behagelig atmosfære
Indendørs indretning, møbler og tekstiler ser fantastisk ud
Egenskaber
Tilpasset farvespektrum gengiver halogenlysfarve
Design uden trim med linse med smukke V-formede riller