Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 t, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 t, Plast, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Ordrekode: 929003079502
Fuld ordrekode: 871951435861400

Specifikationer

  • Fod
    GU5.3
  • Normeret levetid
    40.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Lysstrømsmålingsreference
    Narrow Cone
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003079502 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 162.1 kB
Produktdatablad
929003079502_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 854.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003079502_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929003079502_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D IES 1.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB