Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 t, 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Ordrekode: 929003554302
Fuld ordrekode: 871951446706400

Specifikationer

  • Fod
    G13 Rotatable end-cap
  • Normeret levetid
    75.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003554302 da_DK pdf 884.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003554302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB