Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 t

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 t, 155 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002474902
Fuld ordrekode: 871951429052500

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 250.8 kB
Produktdatablad
929002474902_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 832.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002474902_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929002474902_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB