Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002028192
Fuld ordrekode: 871951434748900

Specifikationer

  • Fod
    E14
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002028192 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002028192 da_DK pdf 578.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002028192_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002028192_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB