Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002024392
Fuld ordrekode: 871951434740300

Specifikationer

  • Fod
    E14
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002024302 pdf 66.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002024392 da_DK pdf 792.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002024392_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929002024392_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG ies 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB