Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001890592
Fuld ordrekode: 871951434732800

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001890557 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktdatablad
929001890592_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 589.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001890592_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929001890592_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB