Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001889792
Fuld ordrekode: 871951434726700

Specifikationer

  • Fod
    E14
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001889767 pdf 66.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktdatablad
929001889792_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 583.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001889792_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929001889792_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB