Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001345692
Fuld ordrekode: 871951434683300

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    15.000 t
  • Skiftecyklus
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001345670 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Produktdatablad
929001345692_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 538.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001345692_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-929001345692_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB