PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8N

Ordrekode: 929003961801
Fuld ordrekode: 872110308096700

Specifikationer

  • Lysstrøm
    2.160 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    140 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads