Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard

Bedste balance mellem effektivitet, pris og bred vifte af applikationer

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
1.545
2700
149
80
1.645
3000
159
80
1.710
4000
165
80
1.315
2700
127
90
1.400
3000
135
90
1.475
4000
142
90
2.590
2700
150
80
2.760
3000
160
80

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Fortimo SLM-familien er Signifys førende produktportefølje, som nu er tilgængelig i den nyeste generation: Gen 8. Denne nye generation tilbyder forbedret lyseffektivitet sammenlignet med den tidligere version og en udvidet portefølje, der inkluderer specifikke spektre såsom Premium White, Premium Color og standardfarve til alle anvendelsesområder. Den har de samme to formfaktorer som den forrige generation og er derfor nem at opgradere. Sammen med andre Fortimo SLM Gen8 produktlinjer vil vores Fortimo SLM Gen8 løbende frigøre lysets ekstraordinære potentiale, lette innovation og inspirere den næste generation af armaturdesign for vores OEM-kunder.

Fordele

  • Løsning til OEM'er, der foretrækker at bruge Standard Phosphor-teknologi

  • Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med

Egenskaber

  • Baseret på standard fosforteknologi, der muliggør op til 165lm/W

  • Ra90 og Ra80 med 5-7 % stigning i effektivitet ved 3SDCM​

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Boligområder
  • Detailhandel
  • Kommerciel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Se indbygningsvejledningen

Downloads