PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1203 L09 1619 G8

Ordrekode: 929003940601
Fuld ordrekode: 872110307456000

Specifikationer

  • Lysstrøm
    1.400 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    135 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads