Danmark - Dansk

Philips Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Produktbeskrivelse

trunking light unit, L1517 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Tredobbelt lag spraymaling, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 910925869510
Fuld ordrekode: 871951477299100

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
910925869510_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 358.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869510_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910925869510_EU
Flere enheder