Danmark - Dansk

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870857
Fuld ordrekode: 872016995510300

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870857 da_DK pdf 384.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870857_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870857_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH IES
Revit-fil
Revit file - LL550XI - 910925870857 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH LDT