Danmark - Dansk

Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Hvid

ST762T 39S/830 DIA WH

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102528
Fuld ordrekode: 872016901166300

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
910505102528_EU.da_DK.PROF Product - full data sheet pdf 359.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102528_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102528_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 39S/830 DIA WH IES
Revit-fil
Revit file - ST760TI - 910505102528 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/830 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/830 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/830 DIA WH LDT